??
CAD model selection
K0153.210
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0153 - Star grips with projecting steel bush
Bill of material
K0153.210
BESTKIPP
Order No.
K0153.210
MATERIAL
Component
bush steel
FORM
Form
K
AUSF
version
with threaded bush
D
External thread
M 10 mm
D1
diameter
50 mm
D2
diameter
19.0 mm
T
depth
17.0 mm
H
height
32 mm
H2
height
17 mm
H3
height
12.0 mm
L
Length
- mm
GEW
Approx. weight
0.0585 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181600
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245043453
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions